OP-MCGC011FRA04G

OP-MCGC011FRA04G

114X0339

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A; R1234yf, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelFR11GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.5 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC011FRA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC011FRA04G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 с Kp17WB + комплектом FSA + кабелем питания
Аттестованный ресиверUL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]240 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]62 дБА
ИсполнениеA04
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 50Гц [В]220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]220 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-MCGC011FRA04G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]10 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]9 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]620 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]5/16 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]230.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.25 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.22 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBG_3
Тип продуктаOptyma™ A04
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134aR513AR1234yf
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]36 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]34 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.571 Килограмм
Вес нетто20 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume58.618 Литр
EAN/UPC5702428566001