OP-MCHC004TLA01G

OP-MCHC004TLA01G

114X0302

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL4DL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCHC004TLA01G
Model numberOP-MCHC004TLA01G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RLA1.3 A
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]230 мм
ИсполнениеA01
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]253 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Характеристика изделия
Значение
Области примененияMBP
Объем ресивера [л]1.1 л
ОписаниеOP-MCHC004TLA01G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]10 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]518 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]230.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.25 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
Тип испарителяBG_3
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ A01
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR507A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]15 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.5 Килограмм
Вес нетто17 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume58.24 Литр
EAN/UPC5702428566070