OP-MCGC006NLA01G - 114X0249

OP-MCGC006NLA01G

114X0249

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Compressor modelNL6.1MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC006NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC006NLA01G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA01 : Optyma с медными трубами для контроля давления KP + запорные клапаны на всасывающей и жидкостной линиях + ресивер + клеммная коробка
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]240 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]200 мм
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Характеристика изделия
Значение
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]220 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-MCGC006NLA01G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]27 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]5 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]420 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]5/16 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]200.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.19 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
Тип испарителяBG_2
Тип продуктаOptyma™ A01
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]56 дБА
Фаза1
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора1
ХладагентыR134aR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]24 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.7 Килограмм
Вес нетто18.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume33.13 Литр
EAN/UPC5715255133650