OP-MCGC004KLA04G
114X0116
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X0116
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Compressor model | KLE4.0GFTX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.18 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC004KLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004KLA04G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 с Kp17WB + комплектом FSA + кабелем питания |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 240 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 172 мм |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 240 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 220 В |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] | 240 В |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 220 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 220 В |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-MCGC004KLA04G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 27 Вт |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 5 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 300 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1/4 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 172.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CE |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.19 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/4 дюйм |
| Тип испарителя | BG_1 |
| Тип продукта | Optyma™ A04 |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 52 дБА |
| Фаза | 1 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 1 |
| Хладагенты | R134aR513A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 24 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.7 Килограмм |
| Вес нетто | 15 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 26.287 Литр |
| EAN/UPC | 5715255136217 |