OP-HCZC0300UWJ300Q

OP-HCZC0300UWJ300Q

114N3615

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ040-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300Q MTZ40-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HCZC0300UWJ300Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA14.1 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWJ : Электрический шкаф, ресивер, двойной контроль давления, управление цикличностью вентилятора, фильтр-осушитель, смотровое стекло
Аттестованный ресиверUL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Длина [mm]706.0 мм
ИсполнениеWJ
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)19.4 A
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Напряжение, 60Гц [В]230 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм445.0 мм
Объем ресивера [л]4.2 л
ОписаниеOP-HCZC0300UWJ300Q
Отображаемое значение AWEFДа
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2800 м³/ч
Применение AWEFВ помещении
Размер всасывающего патрубка [in]5/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
СертификацияUL listed
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.97 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
Тип испарителяE5
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ WJ
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
Фазы вентилятора1
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]500.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто102 Килограмм
Вес нетто85.45 Килограмм
Volume260.64 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428586283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm