OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

OP-HCZC0200UWJ300R

114N3606

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 460/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0200UWJ300R MTZ22-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.54 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HCZC0200UWJ300R
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.8 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWJ : Электрический шкаф, ресивер, двойной контроль давления, управление цикличностью вентилятора, фильтр-осушитель, смотровое стекло
Аттестованный ресиверUL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]356 мм
Длина [mm]508.0 мм
ИсполнениеWJ
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)5.4 A
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]460 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]460 В
Напряжение, 60Гц [В]460 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм462.0 мм
Объем ресивера [л]4.2 л
ОписаниеOP-HCZC0200UWJ300R
Отображаемое значение AWEFДа
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]150 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2900 м³/ч
Применение AWEFВ помещении
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]356.000 мм
СертификацияUL listed
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
Тип испарителяTAL 4
Тип продуктаOptyma™ WJ
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]640.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]460/1/60
Электропитание компрессора [В]460/3/60
Электротехнические правила и нормыR
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]290 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто73 Килограмм
Вес нетто66.36 Килограмм
Volume134.074 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428586337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm