OP-HRX058D40Q

OP-HRX058D40Q

114N3385

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ058-2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 кВт
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)17.15 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HRX058D40Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD40 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора + защита корпуса
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]550 мм
Характеристика изделия
Значение
ИсполнениеD40
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияHBPMBP
Объем ресивера [л]14.0 л
ОписаниеOP-HRX058D40Q
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]4.40 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяQ8
Тип продуктаOptyma™ D40
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]600 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто284 Килограмм
Вес нетто269 Килограмм
Volume1172.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm