OP-HRX038D40Q
114N3379
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60
114N3379
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ038-2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.87 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.9 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-HRU038D40Q MLZ038T2LC9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.16 кВт |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.78 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HRX038D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D40 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора + защита корпуса |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 457 мм |
| Исполнение | D40 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 200 В |
| Области применения | HBPMBP |
| Объем ресивера [л] | 10.0 л |
| Описание | OP-HRX038D40Q |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 3.60 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Спиральный |
| Тип испарителя | N8 |
| Тип продукта | Optyma™ D40 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 2 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | Q |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 450 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 183 Килограмм |
| Вес нетто | 167 Килограмм |
| Volume | 707.9 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |