OP-HGZ100D40Q OP-LGH215D40Q

OP-LGH215D40Q

114N3360

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ215-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-LGZ215D40Q NTZ215A3LR1A
Model numberOP-LGH215D40Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD40
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияLBP
Характеристика изделия
Значение
Объем ресивера [л]14.0 л
ОписаниеOP-LGH215D40Q
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]3.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяN8
Тип продуктаOptyma™ D40
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора3
ХладагентыR404AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто202 Килограмм
Вес нетто186 Килограмм
Volume707.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428874113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm