OP-LCHC0075UWC000N
114N2338
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60
114N2338
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | T2178GK2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCHC0075UWC000N NT2178GK |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC0075UWC000N |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 4 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WC : Кабель питания, ресивер, электрический шкаф |
| Аттестованный ресивер | UL |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Длина [mm] | 432.0 мм |
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Напряжение, 60Гц [В] | 208 В |
| Напряжение, 60Гц [В] [макс.] | 230 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 208 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Области применения | LBP |
| Общая высота, мм | 300.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 1.7 л |
| Описание | OP-LCHC0075UWC000N |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 16 Вт |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 830 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 254.000 мм |
| Сертификация | UL listed |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.36 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/4 дюйм |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | BM72 |
| Тип продукта | Optyma™ WC |
| Утвержденный файл | 52L3 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 1 |
| Хладагенты | R404AR507A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 338.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/60 |
| Электротехнические правила и нормы | N |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 60 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 37 Килограмм |
| Вес нетто | 31.5 Килограмм |
| Volume | 79.654 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |