OP-UCHC0050UWC000B

OP-UCHC0050UWC000B

114N2324

Использование сегмента: Низкое противодавление; Универсальный; Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A, Электропитание компрессора [В]: 115/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC10CL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-UCHC0050RWB000B SC10CL
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-UCHC0050UWC000B
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA8.5 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWC : Кабель питания, ресивер, электрический шкаф
Аттестованный ресиверUL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]115 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]432.0 мм
ИсполнениеWC
Использование сегментаНизкое противодавлениеСреднее обратное давлениеУниверсальный
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]115 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]115 В
Напряжение, 60Гц [В]115 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]115 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]115 В
Области примененияHBPLBPMBP
Общая высота, мм300.0 мм
Объем ресивера [л]0.8 л
ОписаниеOP-UCHC0050UWC000B
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]16 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]830 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]254.000 мм
СертификацияUL listed
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.00 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBM72
Тип продуктаOptyma™ WB
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора1
ХладагентыR404AR507A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]330.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]115/1/60
Электропитание компрессора [В]115/1/60
Электротехнические правила и нормыB
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]60 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто27.45 Килограмм
Вес нетто25.5 Килограмм
Volume46.445 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428390842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm