OP-MCNC0100RWA002B
114N2126
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 115/1/60
114N2126
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SCE18MNX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0100RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0100RWA002B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 12 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WA : Кабель питания, без ресивера (для капиллярных трубок) |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 135 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 115 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 300 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка [мм] | 9.52 мм |
| Идентичный продукт | 114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2127 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество упаковок | 1 |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 115 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 95 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 115 В |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-MCNC0100RWA002B |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 30 Вт |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 1200 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 300.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | Одобрено UL |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.70 А |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/4 дюйм |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ WA |
| Фаза | 1 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 1 |
| Хладагенты | R290 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 115/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 115/1/60 |
| Электротехнические правила и нормы | B |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 30 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 45 Килограмм |
| Вес нетто | 39 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 72.53 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |