OP-MCNC0033RWA000B​

OP-MCNC0033RWA000B

114N2097

Использование сегмента: Низкое противодавление; Среднее обратное давление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 115/1/60
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDLE6.5CN
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCNC0033RWA000B
Model numberOP-MCNC0033RWA000B
Product lineCondensing Units
RLA3.9 A
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]135 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]115 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]200 мм
Диаметр всасывающего патрубка [мм]6.35 мм
ИсполнениеWA
Использование сегментаНизкое противодавлениеСреднее обратное давление
Количество упаковок18
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]115 В
Напряжение, 60Гц [В]95 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]115 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]95 В
Характеристика изделия
Значение
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]115 В
Области примененияLBPMBP
ОписаниеOP-MCNC0033RWA000B
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]30 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]830 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]254.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияОдобрено UL
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.70 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
Тип испарителяBM72
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ WA
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора1
ХладагентыR290
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]115/1/60
Электропитание компрессора [В]115/1/60
Электротехнические правила и нормыB
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]30 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто19.35 Килограмм
Вес нетто16.26 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume23.515 Литр