OP-MCGB0020M60000N

OP-MCGB0020M60000N

114N2074

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a, Электропитание компрессора [В]: 220/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL6.1MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.31 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGB0020M60000N NL6.1MF
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGB0020M60000N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VersionDescriptionC : Индивидуальная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
ИсполнениеC
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Напряжение, 60Гц [В]187 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]230 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-MCGB0020M60000N
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]9 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]426 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]203.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.22 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBM76
Тип продуктаOptyma™ WA
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора1
ХладагентыR134a
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]220/1/60
Электропитание компрессора [В]220/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]34 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто22.2 Килограмм
Вес нетто17.18 Килограмм
Volume24.058 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428391023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm