OP-HCGC0100UWD000N
114N2029
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™
114N2029
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | J6226Z2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-HCGC0100UWD000N NJ6226Z |
| Model number | OP-HCGC0100UWD000N |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 8 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Аттестованный ресивер | UL |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Длина [mm] | 269.0 мм |
| Исполнение | WD |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Напряжение, 60Гц [В] | 208 В |
| Напряжение, 60Гц [В] [макс.] | 230 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 208 В |
| Области применения | HBPMBP |
| Общая высота, мм | 411.0 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Объем ресивера [л] | 1.7 л |
| Описание | OP-HCGC0100UWD000N |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 50 Вт |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 1530 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 305.000 мм |
| Сертификация | UL listed |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 1.00 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/4 дюйм |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | BM81 |
| Тип продукта | Optyma™ WD |
| Утвержденный файл | 52L3 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 1 |
| Хладагенты | R134a |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 533.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/60 |
| Электротехнические правила и нормы | N |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 150 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 51.4 Килограмм |
| Вес нетто | 48.5 Килограмм |
| Volume | 105.844 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428391436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |