OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

SC21/21CLXT2

114H7339

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21/21CP
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21/21CLXT2 Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21/21CLXT2
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionT2 : Optyma с ресивером + запорными клапанами
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]300 мм
Длина [mm]610.0 мм
ИсполнениеT2
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]230 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]230 В
Характеристика изделия
Значение
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]230 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм350.0 мм
Объем ресивера [л]1.7 л
ОписаниеSC21/21CLXT2
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]14 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]900 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]300.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.48 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.42 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBG_7
Тип кожуха/решетки вентилятораКожух
Тип продуктаOptyma™ T2
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR452A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]450.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]23 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]62 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто52 Килограмм
Вес нетто52 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume152.49 Литр
EAN/UPC5702428569408