SC18/18GXT2
114G7382
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114G7382
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18/18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.68 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC18/18GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18/18GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| VersionDescription | T2 : Optyma с ресивером + запорными клапанами |
| Аттестованный ресивер | CEEAC |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 300 мм |
| Длина [mm] | 610.0 мм |
| Идентичный продукт | 114E2128114G7782 |
| Исполнение | T2 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 230 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 230 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 230 В |
| Области применения | MBP |
| Общая высота, мм | 350.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 1.7 л |
| Описание | SC18/18GXT2 |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 14 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 900 м³/ч |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 300.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEEAC |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.48 А |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.42 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | BG_7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | Кожух |
| Тип продукта | Optyma™ T2 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134aR513A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 442.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 23 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 62 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 51.713 Килограмм |
| Вес нетто | 48.1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 149.175 Литр |
| EAN/UPC | 5702428569682 |