NL10MFXN0

NL10MFXN0

114G3536

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL10MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.51 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionNL10MFXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL10MFXN0
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionNO : Optyma без клапанов и ресивера для капиллярных трубок
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]240 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
ИсполнениеN0
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Характеристика изделия
Значение
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]220 В
Области примененияMBP
ОписаниеNL10MFXN0
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]620 м³/ч
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.25 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.22 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBG_3
Тип продуктаOptyma™ N0
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134a
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]36 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]34 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.569 Килограмм
Вес нетто17.569 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume51.621 Литр
EAN/UPC5702428569828