TL4GXT2
114G1706
Использование сегмента: Низкое противодавление; Универсальный; Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114G1706
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | TL4G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.16 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | TL4GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | TL4GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| VersionDescription | T2 : Optyma с ресивером + запорными клапанами |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 240 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Длина [mm] | 424.0 мм |
| Исполнение | T2 |
| Использование сегмента | Низкое противодавлениеСреднее обратное давлениеУниверсальный |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 220 В |
| Области применения | HBPLBPMBP |
| Общая высота, мм | 197.0 мм |
| Описание | TL4GXT2 |
| Сертификация | CEEAC |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.19 А |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.17 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | BG_1 |
| Тип продукта | Optyma™ T2 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134a |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 289.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 27 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 24 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 14.844 Килограмм |
| Вес нетто | 14.844 Килограмм |
| Volume | 48.881 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |