PL35GXN0

PL35GXN0

114G0503

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelPL35G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.09 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEEYes
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionPL35GX condensing unit
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberPL35GXN0
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionNO : Optyma без клапанов и ресивера для капиллярных трубок
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]240 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]300.0 мм
ИсполнениеN0
Использование сегментаСреднее обратное давление
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]220 В
Области примененияHBPMBP
Общая высота, мм150.0 мм
ОписаниеPL35GXN0
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.08 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBG_0
Тип продуктаOptyma™ N0
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134a
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]170.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]14 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.664 Килограмм
Вес нетто7.664 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume18.48 Литр
EAN/UPC5702428570053