SC12/12CLXT2

SC12/12CLXT2

114F5062

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12/12CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12CLXT2
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
VersionDescriptionT2 : Optyma с ресивером + запорными клапанами
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]523.0 мм
Идентичный продукт114F5052114H7336114H7736
ИсполнениеT2
Использование сегментаНизкое противодавление
Характеристика изделия
Значение
Код конфигурацииСдвоенный
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм295.0 мм
ОписаниеSC12/12CLXT2
СертификацияUL
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.35 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBG_5_2
Тип продуктаOptyma™ T2
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR507A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Ширина [мм]655.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]53 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто55.2 Килограмм
Вес нетто55.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume166.212 Литр
EAN/UPC5702428566346