OP-MCNC018NXA09G - OP-MCNC020NXA09G

OP-MCNC020NXA09G

114F1629

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNX21TBa
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC020NXA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC020NXA09G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA09 : Optyma с клапаном Шредера + вентилятором EC + клеммной коробкой + мин. прессостатами HP и LP + комбинированным фильтром и ресивером
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]300 мм
ИсполнениеA09
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-MCNC020NXA09G
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]1132 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]300.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.13 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBG_6
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ A09
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR290
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]29 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто48 Килограмм
Вес нетто44 Килограмм
Volume73.792 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428566438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm