OP-MCNC008NUA09G
114F1411
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114F1411
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NUY80RAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC008NYA09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC008NUA09G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.7 A |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| VersionDescription | A09 : Optyma с клапаном Шредера + вентилятором EC + клеммной коробкой + мин. прессостатами HP и LP + комбинированным фильтром и ресивером |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 253 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 254 мм |
| Исполнение | A09 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение, 50Гц [В] | 207 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 253 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 207 В |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-MCNC008NUA09G |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 631 м³/ч |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 254.000 мм |
| Сертификация | CEEAC |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.18 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Тип испарителя | BG_4/5 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | Решетка |
| Тип продукта | Optyma™ A09 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R290 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 13 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 25.3 Килограмм |
| Вес нетто | 22 Килограмм |
| Volume | 43.77 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |