OP-LCNC011NYA10G

OP-LCNC016NPA10G

114F0415

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNPT16LA
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC016NPA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC016NPA10G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA10 : Optyma с клапаном Шредера + вентилятором EC + клеммной коробкой + кронштейном и трубками для монтажа реле давления
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]254 мм
ИсполнениеA10
Использование сегментаНизкое противодавление
Характеристика изделия
Значение
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)3.50 A
Название продуктаBare unit
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияLBP
Объем ресивера [л]0.2 л
ОписаниеOP-LCNC016NPA10G
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]631 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]254.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.18 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBG_4/5
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ A10
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR290
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]13 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26.45 Килограмм
Вес нетто23 Килограмм
Volume73.944 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428566896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm