OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-LCNC008NUA11G

114F0307

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNUY80LAa
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC008NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC008NUA11G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA11 : Optyma с клапаном Шредера + вентилятором EC + клеммной коробкой
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]230 мм
ИсполнениеA11
Использование сегментаНизкое противодавление
Характеристика изделия
Значение
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)2.30 A
Название продуктаBare unit
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияLBP
ОписаниеOP-LCNC008NUA11G
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]518 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]230.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.12 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBG_3
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ A11
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR290
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]15 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.7 Килограмм
Вес нетто18 Килограмм
Volume61.48 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428566971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm