OP-LCNC011NYA10G

OP-LCNC004NUA10G

114F0203

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R290, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNUY45LAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC004NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC004NUA10G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier product nameOPTYMA N0 N2 T0 T2
VersionDescriptionA10 : Optyma с клапаном Шредера + вентилятором EC + клеммной коробкой + кронштейном и трубками для монтажа реле давления
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]200 мм
ИсполнениеA10
Использование сегментаНизкое противодавление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)1.30 A
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBare unit
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияLBP
Объем ресивера [л]0.1 л
ОписаниеOP-LCNC004NUA10G
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]231 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]200.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.12 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBG_2
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ A10
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR290
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]10 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17 Килограмм
Вес нетто17 Килограмм
Volume71.92 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428567022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm