OP-SC21CLXT0

OP-SC21CLXT0

114E2648

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21CL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC21CLXT0
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SCIP dossier no.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier product nameOPTYMA N0 N2 T0 T2
VersionDescriptionT0 : Optyma + ресивер без запорных клапанов
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]300 мм
Длина [mm]610 мм
ИсполнениеT0
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]253 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм347.0 мм
Объем ресивера [л]1.1 л
ОписаниеOP-SC21CLXT0
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]14 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]1150 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]300.000 мм
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.18 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBG_6
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ T0
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR507A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]445.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]29 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26.45 Килограмм
Вес нетто23 Килограмм
Volume94.465 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428570206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm