OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

OP-SC12/12CPXT2

114E2641

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12/12CP
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC12/12CPXT2
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RLA6.2 A
VersionDescriptionT2 : Optyma с ресивером + запорными клапанами
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]300 мм
Длина [mm]613.0 мм
ИсполнениеT2
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]230 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]230 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм347.0 мм
Объем ресивера [л]1.7 л
ОписаниеOP-SC12/12CPXT2
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]14 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]900 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]300.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.48 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]5/16 дюйм
Тип испарителяBG_7
Тип кожуха/решетки вентилятораКожух
Тип продуктаOptyma™ T2
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR452A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]430.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]23 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто56 Килограмм
Вес нетто42 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume283.2 Литр
EAN/UPC5702428570268