LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

LJJM0150UWH000N

114N6130

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.27 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionLJJM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0150UWH000N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionWH : WG + всасывающий аккумулятор для моделей LBP
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]220 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]350 мм
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]110 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияLBP
Объем ресивера [л]3.0 л
ОписаниеLJJM0150UWH000N
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2400 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]5/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]350.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.20 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
Тип испарителяD8
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ Slim WH
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR452AR454CR455A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]170 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто96 Килограмм
Вес нетто81 Килограмм
Volume197.426 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255122081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm