HJJM0150UWG000N&Q

HJJM0150UWG000Q

114N6101

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ18-3VI
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.39 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHJJM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.54 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJJM0150UWG000Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionWG : электрический шкаф, ресивер, двойной контроль давления, регулятор скорости вентилятора, таймер оттайки, наружный корпус (MBP)
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]350 мм
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]110 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияMBP
Объем ресивера [л]3.0 л
ОписаниеHJJM0150UWG000Q
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2400 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]5/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]350.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.20 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
Тип испарителяD8
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ Slim WG
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]170 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто93 Килограмм
Вес нетто79.05 Килограмм
Volume197.426 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255121879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm