Optyma™ Slim Front Closed Shadow

LNYM0400UWH000Q

114N3652

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ013T2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LNYM0400UWH000Q LLZ013T2
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.90 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberLNYM0400UWH000Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWH : WG + всасывающий аккумулятор для моделей LBP
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Впрыск жидкостиДА
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Идентичный продукт114N3503
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В]220 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияLBP
ОписаниеOP-LNYM0400UWH000Q
Отображаемое значение AWEFДа
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]430 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]6100 м³/ч
Применение AWEFВне помещения
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияUL listed
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.10 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяJ8
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаOptyma™ Slim WH
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
ЭкономайзерНет
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]220/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]430 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто110 Килограмм
Вес нетто101 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume372.932 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm