OP-LNYM0600UWL000Q
114N3596
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60
114N3596
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ018T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.28 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
| Исполнение | WL |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 208 В |
| Области применения | LBP |
| Описание | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 430 Вт |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 6100 м³/ч |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Сертификация | UL listed |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 2.10 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Тип испарителя | J8 |
| Тип продукта | Optyma™ Slim WL |
| Фаза | 3 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 3 |
| Хладагенты | R448AR449AR404AR452A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 220/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | Q |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 430 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 136 Килограмм |
| Вес нетто | 125 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 362.573 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |