LRYM0600UWH000Q
114N3506
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60
114N3506
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ018T2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.72 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LRYM0600UWH000Q LLZ018T2 |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.73 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LRYM0600UWH000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WH : WG + всасывающий аккумулятор для моделей LBP |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Впрыск жидкости | ДА |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
| Исполнение | WH |
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Напряжение, 60Гц [В] | 200 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение, 60Гц [В] [макс.] | 252 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 208 В |
| Области применения | LBP |
| Описание | OP-LRYM0600UWH000Q |
| Отображаемое значение AWEF | Да |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 9200 м³/ч |
| Применение AWEF | Вне помещения |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | UL listed |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 1.97 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Спиральный |
| Тип испарителя | N8 |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип продукта | Optyma™ Slim WH |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Фазы вентилятора | 1 |
| Фазы компрессора | 3 |
| Хладагенты | R404AR448AR449AR452A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 2 |
| Экономайзер | Нет |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | Q |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 450 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 118 Килограмм |
| Вес нетто | 102 Килограмм |
| Volume | 743.522 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |