OP-HNXM0350UWG000N/Q

HNXM0350UWG000N

114N3493

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026T1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0350UWG000N MLZ026T1LP6A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.44 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNXM0350UWG000N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
VersionDescriptionWG : электрический шкаф, ресивер, двойной контроль давления, регулятор скорости вентилятора, таймер оттайки, наружный корпус (MBP)
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
ИсполнениеWG
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В]208 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]252 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-HNXM0350UWG000N
Отображаемое значение AWEFДа
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]5000 м³/ч
Применение AWEFВне помещения
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
СертификацияUL listed
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.97 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяJ8
Тип продуктаOptyma™ Slim WG
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
Фазы вентилятора1
Фазы компрессора1
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто115 Килограмм
Вес нетто103 Килограмм
Volume362.573 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428508971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm