HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPUS026D20V

115F0671

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.83 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS026D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.41 кВт
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.70 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPUS026D20V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]400 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Характеристика изделия
Значение
ИсполнениеD20
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаPackage unit
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Области примененияMBP
ОписаниеHPUS026D20V
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]260 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]7200 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.94 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяC4
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack D20
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]130 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто120 Килограмм
Вес нетто110 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume788.103 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm