LPZP048D20Q
115F0622
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 220/3/60
115F0622
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ048-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.39 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LPZP048D20Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LPZP048D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
| Исполнение | D20 |
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Package unit |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 200 В |
| Области применения | LBP |
| Описание | LPZP048D20Q |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 130 Вт |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 3600 м³/ч |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.96 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | C3 |
| Тип продукта | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R404AR452A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 220/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | Q |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 130 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 69 Килограмм |
| Вес нетто | 60 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 233.361 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |