HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPZP036D20Q

115F0610

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 220/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ36-3VM
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.92 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP036D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.68 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPZP036D20Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
ИсполнениеD20
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаPackage unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияMBP
ОписаниеHPZP036D20Q
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]130 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]3600 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.96 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяC3
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack D20
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]220/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]130 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто80 Килограмм
Вес нетто70 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume299.624 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm