OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

OP-MSIM080MLW09G

114X7320

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)3.70 л
Compressor modelMLZ038T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.35
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM080MLW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.50 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Min fuse rating [A]45 А
Model numberOP-MSIM080MLW09G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack со встроенным регулятором скорости вентилятора и внешним главным выключателем
Volume (L)0.107 л
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]255 В
Внутренний объем конденсатора1.62 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]560 мм
Длина [mm]464.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]79 дБА
ИсполнениеW09
Использование сегментаСреднее обратное давление
Характеристика изделия
Значение
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)39.9 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение, 50Гц [В]187 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]255 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]187 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм825.0 мм
Объем ресивера [л]6.2 л
ОписаниеOP-MSIM080MLW09G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]72 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]5200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]560.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]1.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяG7
Тип кожуха/решетки вентилятораB3
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]48 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]68 дБА
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1105.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]140 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто96 Килограмм
Вес нетто76 Килограмм
Volume422.994 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424592479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm