OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSTM026DSW09E

114X7301

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDS26T3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSTM026DSW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.45 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Min fuse rating [A]6 А
Model numberOP-MSTM026DSW09E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack со встроенным регулятором скорости вентилятора и внешним главным выключателем
Volume (L)0.097 л
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]440 В
Внутренний объем конденсатора0.58 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Длина [mm]464.0 мм
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)4.8 A
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаPackage unit
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]440 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм690.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-MSTM026DSW09E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]68 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]3300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.47 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораB2
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]39 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1079.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]110 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто69 Килограмм
Вес нетто54 Килограмм
Volume537.333 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424586485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm