OP-MSIM057MLW09G
114X7281
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X7281
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 л |
| Compressor model | MLZ026T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.82 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSIM057MLW09G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.87 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Min fuse rating [A] | 32 А |
| Model number | OP-MSIM057MLW09G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP dossier no. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack со встроенным регулятором скорости вентилятора и внешним главным выключателем |
| Volume (L) | 0.097 л |
| Аттестованный ресивер | CEEAC |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 255 В |
| Внутренний объем конденсатора | 0.58 л |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
| Длина [mm] | 464.0 мм |
| Исполнение | W09 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 26 A |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение, 50Гц [В] | 187 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 255 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 187 В |
| Области применения | MBP |
| Общая высота, мм | 690.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 3.4 л |
| Описание | OP-MSIM057MLW09G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 68 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 3300 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/4 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CE |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.47 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Тип испарителя | D7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | B2 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 1079.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 110 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 109 Килограмм |
| Вес нетто | 87 Килограмм |
| Volume | 552.636 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |