OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM057MLW09E

114X7280

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)2.30 л
Compressor modelMLZ026T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM057MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.8 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Min fuse rating [A]12 А
Model numberOP-MSIM057MLW09E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack со встроенным регулятором скорости вентилятора и внешним главным выключателем
Volume (L)0.097 л
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]440 В
Внутренний объем конденсатора0.58 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Длина [mm]464.0 мм
ИсполнениеW09
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)11 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]440 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм690.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-MSIM057MLW09E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]68 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]3300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.47 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораB2
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1079.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]110 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто98 Килограмм
Вес нетто87 Килограмм
Volume552.636 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424586355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm