OP-LSVM068NTW05E
114X7247
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R455A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
114X7247
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor High pressure volume (L) | 0.30 |
| Compressor Low pressure volume (L) | 7.50 л |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LSQM068NTW05G Агрегат компр.-конд. |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Min fuse rating [A] | 10 А |
| Model number | OP-LSVM068NTW05E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 25 A |
| SCIP dossier no. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - стандартная версия |
| Volume (L) | 0.097 л |
| Аттестованный ресивер | CEEAC |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 440 В |
| Внутренний объем конденсатора | 0.58 л |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
| Длина [mm] | 464.0 мм |
| Исполнение | W05 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 8.4 A |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение, 50Гц [В] | 380 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 440 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Области применения | LBP |
| Общая высота, мм | 690.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 3.4 л |
| Описание | OP-LSVM068NTW05E |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 68 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 3300 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CE |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.47 А |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Тип испарителя | D7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | B2 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] | 38 дБА |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R404AR452AR454CR455A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 1079.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 110 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 71 Килограмм |
| Вес нетто | 56 Килограмм |
| Volume | 552.636 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289270 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |