OP-MPVE068MLW10G
114X7214
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X7214
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE068MLW10G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.41 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-MPVE068MLW10G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 22.5 A |
| SCIP dossier no. | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W10 |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + регулятор скорости вентилятора |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 253 В |
| Внутренний объем конденсатора | 1.62 л |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 500 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 70 дБА |
| Исполнение | W10 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 33.5 A |
| Название продукта | Package unit |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 207 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 253 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 207 В |
| Области применения | MBP |
| Объем ресивера [л] | 6.2 л |
| Описание | OP-MPVE068MLW10G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 120 Вт |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 370 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 5200 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 500.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.96 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Тип испарителя | G7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | B3 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 59 дБА |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 220 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 117 Килограмм |
| Вес нетто | 99 Килограмм |
| Volume | 629.748 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |