OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM068NTW09E

114X7184

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM068NTW09E Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]10 А
Model numberOP-LSQM068NTW09E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dossier no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product nameOPTYMA W09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack со встроенным регулятором скорости вентилятора и внешним главным выключателем
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Внутренний объем конденсатора0.58 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Длина [mm]464.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]74 дБА
Использование сегментаНизкое противодавление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)8.4 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм540.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-LSQM068NTW09E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]68 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]3300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]5/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.47 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораB2
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W09
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]43 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]63 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR452AR507A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1079.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]110 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто83.5 Килограмм
Вес нетто66 Килограмм
Volume546.21 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428561167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm