OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LPQE067LLW10E

114X7175

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ013T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LPQE067LLW10E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LPQE067LLW10E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA62 A
SCIP dossier no.9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
SCIP dossier product nameOPTYMA W10
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + регулятор скорости вентилятора
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Внутренний объем конденсатора1.62 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]500 мм
Длина [mm]464.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]71 дБА
ИсполнениеW10
Использование сегментаНизкое противодавление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)12 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм830.0 мм
Объем ресивера [л]6.2 л
ОписаниеOP-LPQE067LLW10E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]130 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]5200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]500.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.96 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяG7
Тип кожуха/решетки вентилятораB3
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W10
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]60 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]60 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR452AR507A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1106.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]220 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто118 Килограмм
Вес нетто100 Килограмм
Volume422.994 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428561242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm