OP-MSGM018SCW05G
114X7101
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50 230/1/60
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™ Slim Pack
114X7101
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| In scope of WEEE | Yes |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-MSGM018SCW05G Агр. компресс.-конденс. |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Min fuse rating [A] | 6 А |
| Model number | OP-MSGM018SCW05G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| RLA | 18.6 A |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 254 В |
| Внутренний объем конденсатора | 0.39 л |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 365 мм |
| Длина [mm] | 364.0 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 63 дБА |
| Исполнение | W05 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 4.34 A |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение, 50Гц [В] | 230 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 254 В |
| Напряжение, 60Гц [В] | 198 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение, 60Гц [В] [макс.] | 254 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 230 В |
| Области применения | MBP |
| Общая высота, мм | 530.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 1.3 л |
| Описание | OP-MSGM018SCW05G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 25 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 2200 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 365.000 мм |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.24 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | A7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | H1 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] | 32 дБА |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 52 дБА |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134aR513A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 910.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 230/1/60 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 60 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 53 Килограмм |
| Вес нетто | 45.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 305.184 Литр |
| EAN/UPC | 5702428561976 |