OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-MSHM010SCW05G

114X7077

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™ Slim Pack

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC10MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSHM010SCW05G Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Min fuse rating [A]8 А
Model numberOP-MSHM010SCW05G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.f2e4058d-d94a-4604-93f2-c96fdf79d184
SCIP dossier product nameOP-MSHM010SCW05G
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]240 В
Внутренний объем конденсатора0.39 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]365 мм
Длина [mm]364.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]62 дБА
ИсполнениеW05
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)4.8 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]220 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]220 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм530.0 мм
Объем ресивера [л]1.3 л
ОписаниеOP-MSHM010SCW05G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]25 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]2200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]365.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.32 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяA7
Тип кожуха/решетки вентилятораB1
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W05
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]31 дБА
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR507A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]910.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]60 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто66 Килограмм
Вес нетто52 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume310.922 Литр
EAN/UPC5702428562218