Optyma Slim Pack W05 front view

OP-MSXM046MLW05G

114X7063-B

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ021T5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM046MLW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MSXM046MLW05G
Характеристика изделия
Значение
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesBIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dossier product nameOPTYMA W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - стандартная версия
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаPackage unit
Области примененияMBP
ОписаниеOP-MSXM046MLW05G
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W05
ХладагентыR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Электропитание компрессора [В]230/1/50

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто85 Килограмм
Вес нетто70 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume345.453 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm