OP-LPQE048NTW04G
114X7053
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X7053
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ048-5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.07 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LPQE048NTW04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LPQE048NTW04G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 37 A |
| SCIP dossier no. | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA W04 |
| VersionDescription | W04 : Работа до 48°C. Полностью укомплектованный электрический шкаф. Модели LBP с подогревателем картера |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 240 В |
| Внутренний объем конденсатора | 0.58 л |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 500 мм |
| Длина [mm] | 464 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 71 дБА |
| Исполнение | W04 |
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 11 A |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 230 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 220 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 240 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 220 В |
| Области применения | LBP |
| Общая высота, мм | 695.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 3.4 л |
| Описание | OP-LPQE048NTW04G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 135 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 5100 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 500.000 мм |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 1.10 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | D7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | B2 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] | 60 дБА |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 60 дБА |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R404AR452AR507A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 1106.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 244 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 81 Килограмм |
| Вес нетто | 63 Килограмм |
| Volume | 348.014 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |