OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MPVE080MLW04G

114X7044

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ038T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE080MLW04G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.67 кВт
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.60 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-MPVE080MLW04G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA130 A
SCIP dossier no.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dossier product nameOPTYMA W04
VersionDescriptionW04 : Работа до 48°C. Полностью укомплектованный электрический шкаф. Модели LBP с подогревателем картера
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]240 В
Внутренний объем конденсатора1.62 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]600 мм
Длина [mm]464.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]70 дБА
ИсполнениеW04
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)38 A
Название продуктаPackage unit
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]220 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм830.0 мм
Объем ресивера [л]6.2 л
ОписаниеOP-MPVE080MLW04G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]370 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]8700 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]600.000 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]1.51 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяG7
Тип кожуха/решетки вентилятораB3
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W04
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]59 дБА
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1106.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]342 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто117 Килограмм
Вес нетто99 Килограмм
Volume422.994 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428562522
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm